GN 30b Soportes angulares Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b)

Foto

GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tipo: A - Sin accesorio
Acabado: AB - Acabado liso
Tamaño: 30x30/40x40/45x45
Tipo: A - Sin accesorio
Acabado: AB - Acabado liso
Tamaño: 30x30/40x40/45x45
GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tipo: A - Sin accesorio
Acabado: AB - Acabado liso
Tamaño: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tipo: A - Sin accesorio
Acabado: AB - Acabado liso
Tamaño: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tipo: A - Sin accesorio
Acabado: AB - Acabado liso
Tamaño: 60x60/80x80/90x90 GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tipo: A - Sin accesorio
Acabado: AW - Pintados, aluminio blanco
Tamaño: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tipo: A - Sin accesorio
Acabado: AW - Pintados, aluminio blanco
Tamaño: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tipo: A - Sin accesorio
Acabado: AW - Pintados, aluminio blanco
Tamaño: 60x60/80x80/90x90
Sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Información

Los soportes angulares GN 30b sujetan perfiles de aluminio a objetos como mesas y paneles o en ángulo recto uno del otro. No es necesario mecanizar el perfil.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. Para fijar los soportes angulares a un panel o transversalmente a un perfil de aluminio, es necesario romper las nervaduras de guía.

Especificación

Soporte angular
Aluminio

  • Pintados, aluminio blancoAW
  • Acabado lisoAB

RoHS

Accesorio

Tuercas en T GN 50b
Tuercas de ranura en T GN 51b
Tornillos en T GN 52b
Tuercas embridadas GN 53b

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 30b Soportes angulares de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin accesorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
s
Dimensión nominal

Dimensión real
Longitud l
Dimensión nominal

Dimensión real
nb1
Para tornillo
b2*
Para tornillo
h1k
1.181.101.181.060.31M 6-0.22-
1.181.102.362.240.31**M 6-0.24-
1.571.501.571.420.39M 8-0.22-
1.571.423.153.150.39**M 8-0.35-
1.771.651.771.610.39M 8-0.35-
1.771.653.543.430.39**M 8-0.37-
2.362.202.362.240.31**M 6M 80.241.18
3.152.913.152.990.39**M 8-0.311.57
3.543.463.543.390.39**M 8-0.371.77
* Orificios alargados solo en 60608

** Protección anti-torsión adicional para n=8 / n=10

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho s
Longitud l
Ancho de ranura n
Tipo

Acabado

Opciones de montaje / Ejemplos de aplicación

7f0a2db3-da70-4e79-8a77-d9128d1c92ea

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.97
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$6.97
5099$6.39
100249$5.81
≥ 250$5.23
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.046 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 30b-30308-A-AWGN 30b-30308-A-ABGN 30b-30608-A-AWGN 30b-30608-A-ABGN 30b-404010-A-AWGN 30b-404010-A-ABGN 30b-408010-A-AWGN 30b-408010-A-ABGN 30b-454510-A-AWGN 30b-454510-A-ABGN 30b-459010-A-AWGN 30b-459010-A-ABGN 30b-60608-A-AWGN 30b-60608-A-ABGN 30b-808010-A-AWGN 30b-808010-A-ABGN 30b-909010-A-AWGN 30b-909010-A-AB
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.