GN 129.5 Bisagras Acero inoxidable, consta de tres partes

Foto

GN 129.5 Bisagras de acero inoxidable, consta de tres partes Material: A4 - Acero inoxidable
Material: A4 - Acero inoxidable
GN 129.5 Bisagras de acero inoxidable, consta de tres partes Material: A4 - Acero inoxidable GN 129.5 Bisagras de acero inoxidable, consta de tres partes Material: NI - Acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 129.5 se usan para puertas que quedan al ras del marco por la parte exterior. Una vez montadas, no se pueden desgonzar.

Son especialmente adecuadas para puertas y solapas a prueba de manipulación. Cuando se montan en el interior, las bisagras no se pueden desmontar desde afuera y, por lo tanto, protegen contra la manipulación.

Especificación

Cuerpo, pasador, arandela

  • Acero inoxidableNI AISI 303
  • Acero inoxidableA4 AISI 316

Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable AISI 304


Arandela dentada DIN 6797
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 129.5 Bisagras de acero inoxidable, consta de tres partes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DConsta de tres partes
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
s
Cuadrado
bd1
Rosca
d2
Pasador
hl1l2l3l4
máx.
m
0.470.59M 60.241.540.390.200.550.351.07
0.630.79M 80.311.930.550.310.870.631.30

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Cuadrado s
Tipo

Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$36.52
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$36.52
100249$33.47
250499$30.43
≥ 500$27.39
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.125 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD