GN 184.5 Arandelas avellanadas Acero inoxidable

Foto

GN 184.5 Arandelas avellanadas de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las arandelas avellanadas GN 184.5 se mantienen de cara al extremo del eje con tornillos de cabeza avellanada DIN 7991 / DIN ISO 2009 formando un tapón de extremo de apariencia limpia.

Un ejemplo típico de aplicación sería la retención de volantes con ranura al eje.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303

  • Torneado
  • Acabado granallado mate

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 184.5 Arandelas avellanadas de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3sPara tornillos avellanados
DIN 7991 / DIN ISO 2009
con tamaño de rosca
0.470.130.260.10M 3
0.630.170.330.12M 4
0.790.170.330.12M 4
0.870.210.410.14M 5
0.980.210.410.14M 5
1.100.210.410.14M 5
1.260.250.480.16M 6
1.420.250.480.16M 6
1.570.250.480.20M 6
1.770.250.480.24M 6
2.050.250.480.24M 6

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.93
In Stock: 405
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.93
100249$1.77
250499$1.61
≥ 500$1.45
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 184.5-12GN 184.5-16GN 184.5-20GN 184.5-22GN 184.5-25GN 184.5-28GN 184.5-32GN 184.5-36GN 184.5-40GN 184.5-45GN 184.5-52