GN 237.3Bisagras de servicio pesadoAcero inoxidable, para entornos especialmente agresivos
Foto
Tipo: A - Con orificios para tornillos avellanados Acabado: GS - Acabado granallado mate
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las bisagras de servicio pesado GN 237.3 están diseñadas para utilizarse en condiciones difíciles y se distinguen por su diseño compacto. Los pasadores de las bisagras están montados con unión positiva y permiten utilizar las bisagras en ambientes donde se producen vibraciones y sacudidas fuertes.
El material de las hojas de bisagra es muy resistente y es adecuado para el uso en entornos agresivos, con algunas restricciones. El eficaz acoplamiento de fricción de los componentes de la bisagra y la lubricación reducen el desgaste al mínimo.
La bisagra del tipo B lleva elementos de centraje que previenen deslizamientos laterales bajo cargas elevadas y protegen los tornillos de fijación frente a fuerzas transversales inadmisibles.
Especificación
Hoja de bisagra Acero inoxidableA4 AISI 316 Acabado granallado mateGS
Pasador de bisagra
Acero inoxidable AISI 318LN
Niquelado
Lubricado con grasa especial,
conforme con FDA, clase H1
Arandelas de ajuste
Acero inoxidable AISI 316Ti
Lubricado con grasa especial,
Conforme con FDA, clase H1
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.246 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.