GN 337 Bisagras desmontables Acero inoxidable, con orificios avellanados

Foto

GN 337 Bisagras desmontables de acero inoxidable, con orificios avellanados Material: NI - Acero inoxidable
Identificación núm.: 1 - (Perno) de soporte fijo derecho
Material: NI - Acero inoxidable
Identificación núm.: 1 - (Perno) de soporte fijo derecho
GN 337 Bisagras desmontables de acero inoxidable, con orificios avellanados Material: NI - Acero inoxidable
Identificación núm.: 1 - (Perno) de soporte fijo derecho GN 337 Bisagras desmontables de acero inoxidable, con orificios avellanados Material: NI - Acero inoxidable
Identificación núm.: 2 - (Perno) de soporte fijo izquierdo
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las bisagras desmontables GN 337 son una variación de las bisagras GN 237, las cuales están diseñadas de manera que los dos lados de la bisagra puedan desprenderse fácilmente uno del otro.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNI AISI CF-8
Acabado granallado mateGS


Pasador
Acero inoxidable AISI 303


Arandela
Plástico


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 337 Bisagras desmontables de acero inoxidable, con orificios avellanados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2x2 orificios para tornillos avellanados

Identificación núm.

1(Perno) de soporte fijo derecho
2(Perno) de soporte fijo izquierdo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2d1d2h1h2h3h4 +0.02l3m1m2
1.571.570.210.160.350.200.220.430.630.980.98
1.971.970.250.240.450.240.260.510.831.181.18
2.362.360.330.310.590.310.330.671.021.421.42

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Ancho l1
Longitud l2
Tipo

Identificación núm.


Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$22.37
In Stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$22.37
100249$20.50
250499$18.64
≥ 500$16.78
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.114 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD