GN 4490.1 Placas de montaje Acero inoxidable, para cierres de bolas GN 4490

Foto

GN 4490.1 Placas de montaje de acero inoxidable, para cierres de bolas GN 4490 Tipo: L - Forma de L
Identificación núm.: 1 - Corto
Tipo: L - Forma de L
Identificación núm.: 1 - Corto
GN 4490.1 Placas de montaje de acero inoxidable, para cierres de bolas GN 4490 Tipo: L - Forma de L
Identificación núm.: 1 - Corto GN 4490.1 Placas de montaje de acero inoxidable, para cierres de bolas GN 4490 Tipo: L - Forma de L
Identificación núm.: 2 - Largo
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las placas de montaje GN 4490.1 permiten el uso de cierres de bolas GN 4490 en varias situaciones de instalación. El posicionamiento es facilitado por orificios ranurados.

Especificación

Acero inoxidableA4 AISI 316
Acabado granallado mateGS


RoHS

Accesorio

Tuercas en T GN 50b
Tuercas en T GN 50i
Tuercas de ranura en T GN 51b

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 4490.1 Placas de montaje de acero inoxidable, para cierres de bolas GN 4490 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LForma de L

Identificación núm.

1Corto
2Largo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1dl2
Identificación núm. 1

Identificación núm. 2
l3m1m2
Identificación núm. 1

Identificación núm. 2
m3
Identificación núm. 1

Identificación núm. 2
m4m5sPara perfiles de aluminio
con tamaño de rejilla

Identificación núm.1


Identificación núm. 2
1.970.170.871.320.731.570.370.430.280.610.350.200.082030
2.680.171.262.010.852.170.430.430.551.300.370.280.083040 / 45
3.150.20-1.930.962.56-0.43-1.220.450.280.08-40 / 45

Armar y cotizar.

Material

Longitud l1
Tipo

Identificación núm.


Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.57
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$5.57
100249$5.10
250499$4.64
≥ 500$4.18
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.040 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 4490.1-A4-50-L-1-GSGN 4490.1-A4-50-L-2-GSGN 4490.1-A4-68-L-1-GSGN 4490.1-A4-68-L-2-GSGN 4490.1-A4-80-L-2-GS

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.