GN 50.8 Imanes de retención Samario, cobalto (SmCO), alojamiento acero inoxidable, con espárrago roscado

Foto

GN 50.8 Imanes de sujeción de samario, cobalto, alojamiento acero inoxidable, con espárrago roscado
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los imanes de retención GN 50.8 se combinan con la carcasa de acero inoxidable en un sistema que protege y refuerza el imán para una transmisión óptima del flujo magnético en la superficie magnética.

Dado que la carcasa de acero inoxidable está firmemente soldada, los imanes son aptos para su uso en entornos corrosivos.

Gracias a su resistencia a la temperatura, los imanes se pueden utilizar incluso en puertas de hornos, por ejemplo.

Especificación

Material del imán
SmCoSC
Samario, cobalto
Resistentes a temperaturas
de hasta 662 °F (350 °C)


Alojamiento
Acero inoxidable AISI 316L


RoHS

Accesorio

Discos adhesivos para imán GN 70
Discos auto-adhesivos GN 70.1
Tapones de caucho GN 70.2

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 50.8 Imanes de sujeción de samario, cobalto, alojamiento acero inoxidable, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 ±0.008d2h1 ±0.008h2Longitud lFuerzas magnéticas nominalesN
0.630M 60.2760.010.311.46 lbf (6.5 N)
0.787M 60.2950.010.394.50 lbf (20 N)
0.984M 60.2950.010.396.74 lbf (30 N)
1.260M 60.3150.010.3917.31 lbf (77 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material del imán

Diámetro d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$50.80
In Stock: 1
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$50.80
2549$46.57
5099$42.34
≥ 100$38.10
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 50.8-SC-16-M6GN 50.8-SC-20-M6GN 50.8-SC-25-M6GN 50.8-SC-32-M6