GN 605 Tornillos prisioneros de cabeza hueca Acero inoxidable, con extremos de bola completa / plana / dentada

Foto

GN 605 Tornillos prisioneros de cabeza hueca de acero inoxidable, con extremos de bola completa / plana / dentada Tipo: AN - Bola completa
Tipo: AN - Bola completa
GN 605 Tornillos prisioneros de cabeza hueca de acero inoxidable, con extremos de bola completa / plana / dentada Tipo: AN - Bola completa GN 605 Tornillos prisioneros de cabeza hueca de acero inoxidable, con extremos de bola completa / plana / dentada Tipo: BN - Bola plana GN 605 Tornillos prisioneros de cabeza hueca de acero inoxidable, con extremos de bola completa / plana / dentada Tipo: VRN - Bola plana, con tope limitante de giro, dentada
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los tornillos prisioneros de cabeza hueca GN 605 con punta de bola completa (tipo AN) se usan en aplicaciones en donde se requiere una punta de bola.

La bola movible con cara plana (tipo BN) permite la sujeción o el apoyo en superficies no paralelas. Las muescas en la pieza de trabajo se eliminan y la pieza no altera su posición durante la sujeción.

Los tornillos prisioneros con cabeza hueca con bola de seguridad (tipos VN y VRN) están diseñados de modo que la bola con cara plana no pueda girar más de 9 grados como máximo. Esto permite la sujeción completa de la bola de cara plana en todo momento.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 304


Bola
Acero inoxidable AISI 440C
Endurecido


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 605 Tornillos prisioneros de cabeza hueca de acero inoxidable, con extremos de bola completa / plana / dentada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ANBola completa
BNBola plana
VNBola plana, con tope limitante de giro
VRNBola plana, con tope limitante de giro, dentada
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tipo AN
Tipo BN

Tipo VN
Tipo VRN
l1
Longitud nominal
d2d3l2l3l4A/FCarga estática
Tipo AN / Tipo BN
6 x 32*-0.250-0.0780.0610.024--0.063364 lbf (1620 N)
8 x 32-0.375-0.0940.0750.0300.0118-0.078459 lbf (2040 N)
10 x 24-0.5000.6250.1250.1030.0390.0150-0.094674 lbf (3000 N)
10 x 32-0.5000.6250.1250.1030.0390.0150-0.094674 lbf (3000 N)
1/4 x 20-0.5000.6250.1560.1240.0490.0236-0.1251012 lbf (4500 N)
5/16 x 18-0.7500.8750.2190.1720.0670.0314-0.1562023 lbf (9000 N)
3/8 x 16-0.6250.7500.2660.2100.0790.0314-0.1873237 lbf (14400 N)
1/2 x 13-0.7501.5000.3440.2660.1020.0393-0.2504047 lbf (18000 N)
* Este tamaño solo está disponible en tipo AN
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tipo AN
Tipo BN

Tipo VN
Tipo VRN
l1
Longitud nominal
d2d3l2l3l4A/FCarga estática
Tipo AN / Tipo BN
M 4-0.2360.3940.630--0.0980.0790.0310.0118-0.079459 lbf (2040 N)
M 5-0.3150.4720.787--0.1180.0980.0390.0157-0.098674 lbf (3000 N)
M 6M 60.3940.6300.7870.984-0.1570.1260.0510.02360.020.1181012 lbf (4500 N)
M 8M 80.3940.4720.7870.9841.1810.2170.1770.0710.03150.020.1572023 lbf (9000 N)
M 10M 100.4720.6300.7870.9841.3780.2760.2360.0910.03150.020.1973237 lbf (14400 N)
M 12M 120.6300.7871.1811.575-0.3350.2830.1100.03940.030.2364047 lbf (18000 N)
M 16M 160.7870.9841.3781.969-0.4720.4210.1690.05120.040.3159847 lbf (43800 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1 (Tipo AN / BN)

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Rosca d1 (Tipo VN / VRN)
Longitud de la rosca l1
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.72
In Stock: 190
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$11.72
100249$10.75
250499$9.77
≥ 500$8.79
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD