AK | Cable en la parte superior |
BK | Cable por la parte inferior |
CK | Cable por la parte posterior |
1 | Bloque de contacto con 2NC / 2NO |
2 | Bloque de contacto con 3NC / 1NO |
l1 | l2 | h1 | h2 | h3 | l3 Longitud del cable en metros | m1 | m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 4.33 | 0.98 | 0.59 | 0.47 | 2 | 5 | 1.65 | 3.58 |
Carga máxima Información sin factor de seguridad |
|
||||||||||
Ejemplos de cálculos |
F máx. |
472.10 lbf (2100 N) |
629.47 lbf (2800 N) |
292.25 lbf (1300 N) |
|||||||
Montaje |
Desde la parte anterior, con tornillos avellanados o con tornillos de cabeza cilíndrica, por ejemplo, DIN 7991 / DIN 912 |
||||||||||
Par recomendado |
5 Nm (tornillos y tuercas M6) |
||||||||||
Clase de protección |
IP67 |
según EN 60529 |
|||||||||
Principio de conmutación, contacto abierto |
Contactos de acción lenta |
según IEC 60947-5-1, K |
|||||||||
Material de contacto |
Aleación de plata Ag 999 |
||||||||||
Diagrama de recorrido de trabajo |
Los puntos de conmutación son regulables hasta 4° en la dirección de 0°. → Consulte las instrucciones de uso. |
||||||||||
Frecuencia máxima de trabajo |
1200 ciclos de trabajo / hora |
según IEC 60947-5-1 |
|||||||||
Vida útil mecánica |
106ciclos de trabajo |
según IEC 60947-5-1 |
|||||||||
Velocidad de actuación |
mín. 2° / segundo, máx. 90° / segundo |
Categoría de utilización |
según IMQ |
CC 13: 24 V CC / 2 A (enchufe de conector) |
según EN 60947-5-1 |
||||||||
según UL |
Enchufe - C 300 / Q 300: Señales de control CA/CC, circuito eléctrico de 24 V / 2 A cat. 2 |
||||||||||
Contactos, terminación |
|||||||||||
Tipo de cable |
UL/CSA STYLE 2587 8X AWG 22 |
||||||||||
Corriente de cortocircuito |
1000 A |
según IMQ |
|||||||||
Voltaje de aislamiento estimado |
30 V CA/CC (enchufe del conector) y 400 CA (cable) |
||||||||||
Protección contra cortocircuitos |
4 A, 500 V, Tipo gG |
||||||||||
Temperatura ambiente |
-4 °F a 176 °F (-20 °C a 80 °C) |
||||||||||
Grado de contaminación, externa |
3 |
según EN 60947-5-1 |
|||||||||
** Vida de trabajo (TM)** |
20 años |
según EN ISO 13849-1 |
|||||||||
Número de ciclos (B10 d) |
2 000 000 |
según EN 61820-2 |
Aparellaje y equipo de control de bajo voltaje |
EN 60947-1/2007 |
||||||||||
Aplicaciones de seguridad |
según SIL 3 / PL e |
según EN ISO 13849-1 |
|||||||||
Se dan otros detalles e indicaciones importantes en las instrucciones de funcionamiento para las bisagras EN 239.6 que se incluyen con cada bisagra, y que también están disponibles en formato PDF descargándolas de "www.jwwinco.com" en “Servicio“. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 3 | $167.02 |
4 | 24 | $160.95 |
25 | 49 | $151.84 |
≥ 50 | $136.66 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.