Dowel Pins, perceuse Bushings, et visses nouées avec Hex

La gamme de produits JW Winco comprend désormais des goupilles, des douilles de forage dans de nombreuses dimensions et des vis moletées avec et sans hexagone interne.

La gamme de produits JW Winco comprend désormais des goupilles, des douilles de forage dans de nombreuses dimensions et des vis moletées avec et sans hexagone interne.

Les broches Dowel DIN 6325 en acier trempé, également appelées broches de localisation, sont des pièces universelles qui pressent dans les alésages de montage. Ils sont utilisés dans la construction d'outils et de machines pour sécuriser une position précise, pour recevoir des forces de cisaillement, ou comme butées ou axes de pivotement. La surface extérieure cylindrique est fabriquée selon la tolérance m6, conformément à la norme DIN ISO 286-2.

Les goupilles DIN 7979 à filetage interne sont utilisées principalement en liaison avec des alésages borgnes, où elles ne peuvent pas sortir du côté opposé. Les broches sont enlevées à l'aide d'un extracteur ou marteau à lames, qui s'engage avec le fil interne. Une section plate sur le côté permet à l'air déplacé de s'échapper de l'alésage de base. Sinon, les dimensions correspondent précisément à la norme ISO 8735, une norme internationale couramment utilisée.

Les douilles de forage, également appelées bagues de guidage, sont des pièces indispensables utilisées partout où les trous de forage nécessitent des garnitures résistantes à l'usure, telles que pour recevoir des goupilles de guidage. Fabriqués avec une forme serrée et des tolérances d'orientation, ils présentent une surface durcie et finement usinée. Les bagues sont disponibles avec bride DIN 172 ou sans DIN 179. Avec environ 200 diamètres et 14 longueurs, une taille idéale disponible pour tous les modèles. Si les tailles requises ne sont pas disponibles, s'il vous plaît renseigner sur le dimensionnement personnalisé.

Les vis nouées DIN 464 sont maintenant disponibles en acier noirci et en acier zingué. De plus, la version en acier inoxydable réalisée en AISI 303 est maintenant accompagnée d’une version AISI 316L de qualité A4, conçue pour une utilisation dans les milieux marins, la transformation alimentaire et la technologie médicale.

Les vis nouées GN 464.1 avec hexagone interne représentent un complément supplémentaire à cette norme DIN, en acier traité thermiquement zingué. Les vis moletées peuvent également être serrées à l'aide d'une clé Allen qui élargit la gamme d'applications pour ces vis polyvalentes. Les vis à commande hexagonale sont disponibles en tailles de filetage de M5 à M10.

Précédent

Nouveaux produits

Vous connaissez nos produits mais vous êtes à la recherche de nouveaux produits ou de nouveaux ajouts à notre gamme de produits ?

Allez aux nouveaux produits