MRS Poignées éclipsables Plastique, avec mécanisme de moyeu à longueur réduite, et goupille de sécurité

Photo

 MRS Poignées éclipsables en plastique, avec mécanisme de moyeu à longueur réduite, et goupille de sécurité

Description du produit

Informations

Adaptées pour des applications durant lesquelles il est recommandé de rabattre la poignée tournante lorsqu'elle se trouve en position de repos et lorsqu'une distance de saillie de la longueur globale plus courte est requise. La poignée peut être pliée dans les deux sens.

Spécifications

Poignée
Plastique, nylon

  • Température de fonctionnement
    jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • Noir, finition mate
  • Tournante

Mécanisme éclipsable
Acier, zingué


RoHS

Sur demande

  • Autres couleurs de poignées à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MRS Poignées éclipsables en plastique, avec mécanisme de moyeu à longueur réduite, et goupille de sécurité schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5l6l7l8
0.83M 50.670.280.102.240.280.312.150.650.550.250.16
0.91M 60.750.310.103.030.280.313.330.690.710.300.16
1.02M 60.830.310.103.820.280.393.800.750.790.300.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$22.60
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$22.60
100249$20.71
250499$18.83
≥ 500$16.95
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.101 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

MRS-21-M5MRS-23-M6MRS-26-M6

Ceci pourrait également vous intéresser...