La poignée de traction MFA est une "poignée de sécurité" affichant un angle de 15° et est utilisée lorsque l'intervention des doigts n'est pas autorisée.
Spécifications
Corps
Plastique nylon
Noir, RAL 9005, finition mate
Renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
Bande de protection
Orange, RAL 2004, finition mate
Trous de montage
Trous traversants pour vis à 6 pans ou vis à douilles courtes en pouces ou métriques
RoHS
Sur demande
Couleurs supplémentaires
Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.136 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.