Les manivelles droites MH-MEP sont de conception moderne. Avec leur moyeu en acier zingué et leur poignée tournante en plastique comportant une broche en acier zingué, cet ensemble est exempt de rouille.
Spécifications
Corps de la manivelle
Plastique nylon
Chargé de verre
Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
noir, finition mate
Douille de moyeu
Acier, zingué, moulé
Poignées tournantes
Plastique phénolique
Noir
Broche filetée
Acier zingué
Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables
RoHS
Sur demande
Autres modifications dont alésages, carrés, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.231 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.