B | Sans rainure de clavette |
V | Avec carré |
A | Sans poignée |
F | Avec poignée fixe |
D | Avec poignée tournante |
d1 | d2 +0.001 Alésage | s +0.002 Carré | d3 ≈ | d4 Thread | b | l1 | l2 ≈ | l3 Type D | Type F | r | Ø Poignée | Nombre de bras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 1/2 | - | - | 0.94 | M 6 | 0.55 | 0.63 | 1.14 | 2.09 | 1.91 | 1.06 | 0.63 | 3 |
3.94 | 1/2 | - | - | 1.02 | M 6 | 0.59 | 0.67 | 1.30 | 2.09 | 1.91 | 1.42 | 0.63 | 3 |
4.92 | 1/2 | - | - | 1.10 | M 8 | 0.63 | 0.71 | 1.42 | 2.56 | 2.44 | 1.85 | 0.79 | 3 |
5.51 | 5/8 | - | - | 1.18 | M 8 | 0.67 | 0.75 | 1.54 | 2.56 | 2.44 | 2.05 | 0.79 | 3 |
6.30 | 1/2 | 5/8 | - | 1.30 | M 10 | 0.71 | 0.79 | 1.57 | 3.15 | 3.03 | 2.44 | 0.98 | 3 |
7.87 | 3/4 | - | - | 1.50 | M 10 | 0.87 | 0.94 | 1.77 | 3.15 | 3.03 | 3.15 | 0.98 | 3 |
9.84 | 7/8 | - | - | 1.89 | M 12 | 1.02 | 1.10 | 1.97 | 4.02 | 3.80 | 3.98 | 1.26 | 5 |
d1 | d2 +0.001 Alésage | s +0.002 Carré | d3 ≈ | d4 Thread | b | l1 | l2 ≈ | l3 Type D | Type F | r | Ø Poignée | Nombre de bras | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 10 | 12 | - | - | V 9 | 0.94 | M 6 | 0.55 | 0.63 | 1.14 | 2.09 | 1.91 | 1.06 | 0.63 | 3 |
3.94 | 10 | 12 | - | - | V 9 | 1.02 | M 6 | 0.59 | 0.67 | 1.30 | 2.09 | 1.91 | 1.42 | 0.63 | 3 |
4.92 | 12 | 14 | - | - | V 11 | 1.10 | M 8 | 0.63 | 0.71 | 1.42 | 2.56 | 2.44 | 1.85 | 0.79 | 3 |
5.51 | 14 | 16 | - | - | - | 1.18 | M 8 | 0.67 | 0.75 | 1.54 | 2.56 | 2.44 | 2.05 | 0.79 | 3 |
6.30 | 12 | 14 | 15 | 16 | V 12 | 1.30 | M 10 | 0.71 | 0.79 | 1.57 | 3.15 | 3.03 | 2.44 | 0.98 | 3 |
7.09 | 16 | 18 | - | - | - | 1.38 | M 10 | 0.79 | 0.87 | 1.69 | 3.15 | 3.03 | 2.83 | 0.98 | 3 |
7.87 | 18 | 20 | 22 | - | V 14 | 1.50 | M 10 | 0.87 | 0.94 | 1.77 | 3.15 | 3.03 | 3.15 | 0.98 | 3 |
9.84 | 22 | 24 | 26 | - | V 17 | 1.89 | M 12 | 1.02 | 1.10 | 1.97 | 4.02 | 3.80 | 3.98 | 1.26 | 5 |
12.40 | 26 | 28 | 30 | - | V 19 | 2.09 | M 12 | 1.10 | 1.30 | 2.20 | 4.02 | 3.80 | 5.20 | 1.26 | 5 |
15.75 | 30 | 32 | 34 | - | V 24 | 2.56 | M 12 | 1.26 | 1.50 | 2.48 | 4.02 | 3.80 | 6.73 | 1.26 | 5 |
19.69 | 34 | 36 | 40 | - | V 27 | 3.07 | M 12 | 1.34 | 1.77 | 2.83 | 4.02 | 3.80 | 8.66 | 1.26 | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $26.56 |
50 | 99 | $24.35 |
100 | 249 | $22.14 |
≥ 250 | $19.92 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351