Les boutons de commande en aluminium sont utilisés dans les applications nécessitant un contrôle manuel précis comme les appareils de jaugeage, les instruments de précision, les équipements d'impression, ou toute application nécessitant un bouton de haute qualité.
Le bouton sans poignée ne comporte pas de trou de montage.
Spécifications
Usiné dans une barre en aluminium
Finition anodisée naturelle
Poli jusqu'à une finition brillante
Bord extérieur
Moleté
RoHS
Sur demande
Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation et autres types de poignées, etc., en unités métriques et en pouces
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.206 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.