Le lien que vous avez demandé n’est plus valide. Vous avez été automatiquement redirigé vers le nouveau lien.

GN 953.7 Plaques de serrage Zinc moulé sous pression, pour indicateurs de position numériques EN 953 / EN 953.2

Photo

GN 953.7 Plaques de serrage en zinc moulé sous pression pour indicateurs de position numériques EN 953 / EN 953.2

Description du produit

Informations

Les plaques de serrage GN 953.7 sont utilisées conjointement avec les indicateurs de position numériques EN 953 / EN 953.2. Les trous de montage sont compatibles avec les modèles courants.

Après réglage, ces broches peuvent être serrées et verrouillées de manière plus simple et sans grand effort de construction et d'installation.

Parallèlement, ces plaques sont dotées d'un alésage de diamètre 6,.1mm pour recevoir le support de couple de l'indicateur de position.

La plaque de serrage peut être installée de manière à ce que la manette soit positionnée soit à droite, soit à gauche.

Spécifications

Corps
Zinc moulé sous pression
Plastifié
Noir, finition texturée


Manette indexable GN 302.1

  • Zinc moulé sous pression
    Plastifié
    Noir, RAL 9005, finition texturée
  • Insert fileté
    Inox AISI 303

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 953.7 Plaques de serrage en zinc moulé sous pression pour indicateurs de position numériques EN 953 / EN 953.2 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bd1 F9
Alésage
d2l1l2l3l4l5m1m2m3m4m5
1.89B 12B 14B 15B 16B 200.222.621.690.590.961.181.341.421.320.980.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Alésage d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$31.93
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$31.93
5099$29.27
100249$26.61
≥ 250$23.95
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.422 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 953.7-48-B12GN 953.7-48-B14GN 953.7-48-B15GN 953.7-48-B16GN 953.7-48-B20

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes