MRI Boutons à aiguille Plastique phénolique, de type alésage borgne avec vis de fixation

Photo

 MRI Boutons à aiguille en plastique phénolique, de type alésage borgne avec vis de fixation

Description du produit

Informations

Le modèle MRI est un bouton à aiguille standard qui peut être utilisé avec des cadrans gradués.

La résistance maximale à la chaleur est de 300 °F (150 °C)

Spécifications

Plastique phénolique
noir, finition brillante


Vis de fixation crénelée
Acier

Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables


RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MRI Boutons à aiguille en plastique phénolique, de type alésage borgne avec vis de fixation schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Alésage borgne
d2d3 pour
Vis de fixation
h1h2l2l3
1.38B 6-0.98M 40.710.590.790.59
1.77B 8-1.18M 40.850.670.980.79
2.17B 6B 101.38M 40.980.751.180.98

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Length l1
d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.69
In Stock: 315
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.69
100249$4.30
250499$3.91
≥ 500$3.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.019 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.