Léger et particulièrement adapté aux applications de serrage à usage moyen.
Les boutons à main à retrait rapide sont utilisés dans les applications où le bouton doit être complètement retiré après l'opération de débranchement et remonté très rapidement à des fins de resserrage.
Le bouton est incliné sur la broche filetée. Une fois en position, le bouton est redressé pour l'engrènement des deux filetages sur le bouton et la broche.
Il suffit ensuite de tourner le bouton d'une fraction de tour pour obtenir le serrage.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.