Cast iron hand knobs GN 6335.4 with steel threaded stud extend the range of clamping applications and are perfect for medium to heavy duty clamping applications.
Spécifications
Bouton FonteSG, ébarbé et baratté
Goujon fileté
Acier, noirci
Pour tous les types, le goujon fileté est vissé et fixé par une goupille transversale.
RoHS
Sur demande
Goujons filetés et longueurs de goujons spéciaux en pouces et en métriques
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.075 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.