3P-B Boutons à trois lobes Plastique, avec insert taraudé

Photo

 3P-B Boutons à trois lobes en plastique, avec insert taraudé

Description du produit

Informations

Three-lobed knobs 3P-B have an aesthetically pleasing shape and provide a comfortable grip.

Resistant to solvents, oils, grease and other chemical agents.

Spécifications

  • Plastique, phénolique (PF)
    • résistant aux températures jusqu'à 300 °F (150 °C)
    • noir
    • finition brillante

  • Insert taraudé
    • Laiton
    • moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 3P-B Boutons à trois lobes en plastique, avec insert taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3h1h2h3st
1.34M 6-0.670.870.790.470.280.35
1.77M 8-0.981.181.060.710.330.55
2.56M 8-1.181.541.420.980.390.55
2.56M 10-1.181.541.420.980.390.59
3.35M 8M 101.381.891.691.180.470.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.44
In Stock: 225
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.44
100249$2.23
250499$2.03
≥ 500$1.83
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.024 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

3P-B-34-M63P-B-45-M83P-B-65-M83P-B-65-M103P-B-85-M83P-B-85-M10

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.