TPK Boutons à trois lobes Plastique phénolique, avec insert taraudé

Photo

 TPK Boutons à trois lobes en plastique phénolique, avec insert taraudé

Description du produit

Informations

Boutons à trois lobes TPK constituent un choix économique pour une variété d'applications à usage léger.

Spécifications

Plastique phénolique

  • résistant aux températures jusqu'à 300 °F (150 °C)
  • noir, finition brillante

Insert taraudé

  • laiton
  • moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 TPK Boutons à trois lobes en plastique phénolique, avec insert taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3ht
1.131/4 x 20-0.500.750.38
1.505/16 x 18-0.630.880.50
2.005/16 x 183/8 x 160.751.000.50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.39
In Stock: 538
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.39
100249$1.27
250499$1.16
≥ 500$1.04
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.018 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...