Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 d2 Longueur ld3 d4 h1 h2
1.97
M 10
0.79
1.97
0.91
1.06
3.31
2.44
1.97 M 10 0.79 1.97 0.91 1.06 3.31 2.44
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$5.80
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 9 $5.80
10 249 $5.59
250 499 $5.27
≥ 500 $4.74
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.132 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351