Les boutons trilobés à limiteur de couple GN 3664 sont conçus pour les applications nécessitant un réglage ou une limite de couple.
Lorsqu'il est tourné dans le sens horaire, le mécanisme de transfert de couple du bouton trilobé déclenche un « sur-engagement » dès que le couple spécifié est atteint. Lorsqu'il est tourné dans le sens anti-horaire, le mécanisme se verrouille pour désactiver toute limitation du couple. Cette caractéristique garantit le respect de la limite de couple maximal admissible et la transmission toujours fiable du couple nécessaire au desserrage.
Spécifications
Bouton
Plastique, Polyamide (PA-HP)
Renforcé de fibre de verre
Noir, finition mate
Mécanisme de couple
Acier durci
Autres composants
Acier, finition noircie
Cache
Plastique, gris clair
RoHS
Sur demande
Autres dimensions d'inserts à alésage lisse ou taraudé selon GN 300
Autres couples
Limiteur de couple tournant dans le sens anti-horaire ou tournant dans le sens anti-horaire et horaire
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.143 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.