EN 635Écrous papillon Ergostyle® simplesTechnopolymère, avec insert taraudé, Ergostyle®
Photo
ELESA original design code: ESN.
Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate
Famille de produits Ergostyle
Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.
conception fonctionnelle, ergonomique
qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Écrous papillon Ergostyle® simples en technopolymère de conception originale Elesa® EN 635.
La marque légèrement concave sur l'extrémité du papillon aide à positionner les doigts pour appliquer la force maximale lors du serrage.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Spécifications
Plastique
renforcé de fibre de verre
résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.033 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.