FKS Boutons champignon de serrage en T Plastique nylon

Photo

 FKS Boutons champignon de serrage en T en plastique nylon

Description du produit

Informations

Résistance à la chaleur du plastique nylon :
Résistance maximale à la chaleur : 230 °F (110 °C)
Le point de fusion approximatif est de 446 °F (230 °C)

Spécifications

Plastique nylon

  • noir

Insert taraudé


RoHS

Sur demande

Autres tailles de filetage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 FKS Boutons champignon de serrage en T en plastique nylon schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3h1h2h3t
1.2510 x 2410 x 321/4 x 200.631.310.500.810.38

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Handle diameter d1
d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.28
In Stock: 380
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.28
100249$2.09
250499$1.90
≥ 500$1.71
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.018 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...