GPX Vis papillon Plastique nylon, avec goujon fileté en inox

Photo

 GPX Plastique nylon, vis papillon, avec goujon fileté en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Wing screws GPX offer a comfortable two finger grip and expand the range of clamping applications.

Spécifications

Plastique nylon

  • chargé de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • noir mat

Goujon fileté

  • Inox
    Norme européenne n° 1.4301
    (AISI 304)
  • moulé

RoHS

Sur demande

Couleurs spéciales à partir d'une quantité minimale donnée
Goujons spéciaux à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 GPX Plastique nylon, vis papillon, avec goujon fileté en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Length lbh1h2h3
1.34M 60.791.180.550.710.160.01

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Filetage d2
l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.66
In Stock: 3012
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.66
100249$2.44
250499$2.22
≥ 500$2.00
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...