GN 866 Sauterelles de serrage pneumatiques Acier, pour un serrage centré

Photo

GN 866 Sauterelles de serrage pneumatiques en acier, pour un serrage centré

Description du produit

Informations

Les forces de serrage FS des sauterelles de serrage pneumatiques GN 866 sont dirigées vers l'intérieur au niveau des bras de serrage.

Le couple de serrage maximal des sauterelles de serrage pneumatiques GN 866 est atteint une fois que le bras de serrage est en fin de course.
Pour cette raison, la course de travail doit être achevée le plus près possible de la fin de course.

Spécifications

Crampon
Acier C45
Chimiquement nickeléNC


Pression max. 10 bars


RoHS

Sur demande

Avec revêtement anti-adhérent servant de protection contre les projections de soudure et la corrosion

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 866 Sauterelles de serrage pneumatiques en acier, pour un serrage centré schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BC2 bras de serrage verticaux pour serrage centré
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taille
(Ø du piston)
Couple de
serrage maximal
en Nm
à 6 bars
FS
Force de serrage à r
à 6 bars
FH
Capacité de rétention à r
à 6 bars
a-0.008d1 -0.001d2d3 +0.001d4d5l1 -0.02l2 -0.02l3
2060142 lbf (630 N)259 lbf (1150 N)0.830.3941.102M 50.2760.16M 55.436.302.26
32150250 lbf (1110 N)342 lbf (1520 N)1.220.4721.575M 60.3540.20G 1/88.119.333.58
40300405 lbf (1800 N)450 lbf (2000 N)1.460.6301.969M 80.4330.27G 1/89.6111.104.09
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taille
(Ø du piston)
l4l5l6m1
±0.0004
m2m3
±0.0004
m4m5
±0.0004
m6rs1s2tw
Angle en °
200.960.203.500.47240.300.6693-0.86610.511.891.261.500.5166°
321.220.242.850.70870.390.98432.011.18110.872.661.651.650.5914°
401.500.303.520.86610.511.18112.441.45670.983.252.052.050.7114°

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type

Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$616.09
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$616.09
59$564.75
1024$513.41
≥ 25$462.07
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.433 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...