Les douilles de positionnement et de centrage GN 870 sont le gage d'un positionnement précis du blocage de mâchoire et du support, mais aussi des sauterelles de serrage pneumatiques.
Parallèlement, ils absorbent la pression latérale et éliminent toute charge excessive sur les vis de montage.
Spécifications
Douilles de positionnement et de centrage
Acier
finition noircie
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.