GN 893.4 Capteurs Plastique, pour les pinces de fixation pneumatiques de taille 50

Photo

GN 893.4 Plastique capteurs, pour les pinces de fixation pneumatiques de taille 50

Description du produit

Informations

Les capteurs GN 893.4 sont uniquement disponibles pour les pinces de fixation pneumatiques GN 864/GN 865 avec un piston de 50 mm (1,97 po).

Ces capteurs peuvent induire des signaux contrôlés, par lesquels les voyants indiquent l’état de fonctionnement et les positions du détecteur.

Le capteur peut être vissé directement sur les pinces de fixation pneumatiques. La position du capteur peut se situer des deux côtés de la pince.

Une plaque intermédiaire en plastique et deux vis à six pans creux M4 sont incluses.

Spécifications

Logement
Plastique


Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier, noirci


Plage de tension : 10 à 30 VCC


Charge du détecteur : 0 à 100 mA


Chute de tension : ≤ 2 V


Plage de température : 32 °F à 122 °F (0° à 50 °C)


Classe de protection : IP 65


Indication des voyants :

  • vert : tension de fonctionnement
  • rouge : position du commutateur fermée
  • jaune : position du commutateur ouverte

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 893.4 Plastique capteurs, pour les pinces de fixation pneumatiques de taille 50 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Sauterelles de serrage pneumatiquesType de
détecteur de proximité
bd
Connecteur
4 pôlest
l1 -0.008l2l3
864-50-BLGN 893.40.63M 12 x 12.8741.890.39
865-50-BIGN 893.40.63M 12 x 12.8741.890.39

Configuration et prix

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$182.08
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$182.08
59$166.91
1024$151.74
≥ 25$136.56
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.092 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...