GN 851.2 Sauterelles à crochet Acier, socle de support vertical, bras de serrage horizontal

Photo

GN 851.2 Sauterelles poussées à loquet en acier, socle de support vertical, bras de serrage horizontal Type: T4 - Avec étrier en U et cran d'arrêt
Type: T4 - Avec étrier en U et cran d'arrêt
GN 851.2 Sauterelles poussées à loquet en acier, socle de support vertical, bras de serrage horizontal Type: T4 - Avec étrier en U et cran d'arrêt GN 851.2 Sauterelles poussées à loquet en acier, socle de support vertical, bras de serrage horizontal Type: T - Sans étrier en U, avec cran d'arrêt

Description du produit

Informations

La course des sauterelles de type loquet GN 851.2 peut être réglée à l'intérieur de sa plage.

En position serrée, l'étrier en U et le bras de serrage sont horizontaux au plan de montage vertical.

En plus des longueurs standard des étriers en U montrées dans le tableau, diverses autres longueurs sont également disponibles dans la série GN 951.1.

Spécifications

Sauterelle

  • Acier cémenté C10
  • zingué, finition passivée bleue

Étrier en U

  • Acier St. 37
  • zingué, finition passivée bleue

Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


Poignée avec manchon en plastique
résistant aux huiles


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 851.2 Sauterelles poussées à loquet en acier, socle de support vertical, bras de serrage horizontal schéma

Options de pièce / Tableau

Type

T4Avec étrier en U et cran d'arrêt
TSans étrier en U, avec cran d'arrêt
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité de rétention
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
160360 lbf (1600 N)0.201.021.380.831.000.55M 40.171.570.39
320719 lbf (3200 N)0.311.421.731.261.460.87M 60.262.260.59
7001686 lbf (7500 N)0.512.052.131.501.911.02M 80.333.230.91
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
à w2 = 0
sw1
Course
w2
Réglable
Longueur
1604.090.180.870.260.510.260.562.050.081.260.39
3206.260.241.000.330.750.410.813.070.122.090.83
7008.860.311.440.391.260.531.064.020.142.520.98

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$15.41
In Stock: 23
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$15.41
5099$14.13
100249$12.85
≥ 250$11.56
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.220 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.