GN 712.1 Doigts d'indexage à came Acier, bras de levier en plastique, poussoir en position normale rentrée

Photo

GN 712.1 Doigts d'indexage à came en acier, poussoir en position normale rentrée Type: A - Sans position de repos, sans contre-écrou
Type: A - Sans position de repos, sans contre-écrou
GN 712.1 Doigts d'indexage à came en acier, poussoir en position normale rentrée Type: A - Sans position de repos, sans contre-écrou GN 712.1 Doigts d'indexage à came en acier, poussoir en position normale rentrée Type: AK - Sans position de repos, avec contre-écrou GN 712.1 Doigts d'indexage à came en acier, poussoir en position normale rentrée Type: R - Avec position de repos, sans contre-écrou GN 712.1 Doigts d'indexage à came en acier, poussoir en position normale rentrée Type: RK - Avec position de repos, avec contre-écrou GN 712.1 Doigts d'indexage à came en acier, poussoir en position normale rentrée Type: S - Avec position de repos et de sécurité, sans contre-écrou GN 712.1 Doigts d'indexage à came en acier, poussoir en position normale rentrée Type: SK - Avec position de repos et de sécurité, avec contre-écrou

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage à came GN 712.1 sont utilisés dans les applications où le poussoir doit dépasser uniquement occasionnellement. Lorsque la came est tournée de 90 ou 120 degrés dans le sens horaire, le poussoir est déplacé par une ouverture incurvée du corps. Ensuite, le poussoir dépasse.

Selon le type, la goupille de centrage est déplacée vers sa position d'origine par un ressort (Type A), maintenue en position saillante (Type R), ou protégée contre tout actionnement accidentel (Type S). Pour déplacer la goupille de centrage, la version de sécurité Type S requiert une poussée supplémentaire du loquet.

Spécifications

Guide
Acier zingué, passivé bleu


Goupille de centrage
Inox AISI 303


Loquet
Plastique, Polyamide (PA)

  • Noir mat
  • Non amovible

RoHS

Sur demande

  • Guide en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 712.1 Doigts d'indexage à came en acier, poussoir en position normale rentrée schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans position de repos, sans contre-écrou
AKSans position de repos, avec contre-écrou
RAvec position de repos, sans contre-écrou
RKAvec position de repos, avec contre-écrou
SAvec position de repos et de sécurité, sans contre-écrou
SKAvec position de repos et de sécurité, avec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.002
Alésage +0.001 / +0.004
d2d3l1l2 ±0.02
Type A/AK
Type R/RK

Type S/SK
l3
min.
l4Charge du ressort ≈
initiale

finale
0.236M 16 x 1.50.632.360.310.241.381.261.57 lbf (7 N)3.71 lbf (16.5 N)
0.315M 16 x 1.50.632.360.310.241.381.261.57 lbf (7 N)3.71 lbf (16.5 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type






Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$36.76
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$36.76
100249$33.69
250499$30.63
≥ 500$27.57
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.119 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 712.1-6-M16x1,5-AGN 712.1-6-M16x1,5-AKGN 712.1-6-M16x1,5-RGN 712.1-6-M16x1,5-RKGN 712.1-6-M16x1,5-SGN 712.1-6-M16x1,5-SKGN 712.1-8-M16x1,5-AGN 712.1-8-M16x1,5-AKGN 712.1-8-M16x1,5-RGN 712.1-8-M16x1,5-RKGN 712.1-8-M16x1,5-SGN 712.1-8-M16x1,5-SK

Ceci pourrait également vous intéresser...