RA | Verrou droit |
RB | Verrou droit, avec cache en plastique |
RAK | Verrou droit, avec contre-écrou |
RBK | Verrou droit, avec cache en plastique, avec contre-écrou |
LA | Verrou gauche |
LB | Verrou gauche, avec cache en plastique |
LAK | Verrou gauche, avec contre-écrou |
LBK | Verrou gauche, avec cache en plastique, avec contre-écrou |
d1 Poussoir -0.001 / -0.002 Alésage +0.001 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 +0.06 | l4 | l5 | Charge du ressort en N ≈ initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.197* | M 10 x 1 | 0.39 | 1.48 | 0.24 | 0.75 | 0.83 | - | 1.57 lbf (7 N) | 4.50 lbf (20 N) |
0.236 | M 12 x 1.5 | 0.47 | 1.85 | 0.31 | 1.02 | 1.02 | 1.26 | 1.80 lbf (8 N) | 4.05 lbf (18 N) |
0.315 | M 16 x 1.5 | 0.63 | 2.20 | 0.39 | 1.18 | 1.26 | 1.65 | 2.47 lbf (11 N) | 6.52 lbf (29 N) |
0.394 | M 20 x 1.5 | 0.79 | 2.72 | 0.47 | 1.46 | 1.46 | 2.05 | 4.72 lbf (21 N) | 12.81 lbf (57 N) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $22.84 |
100 | 249 | $20.93 |
250 | 499 | $19.03 |
≥ 500 | $17.13 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351