Options de pièce / Tableau
Type
Version
P76 Taille de la plaque (95 mm x 95 mm)
Afficher / Masquer colonnes
Référence D
Roue
Diamètre T2
Bande de roulement
Largeur H
Total
Hauteur h
Hauteur totale max. A x B
Diamètre platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon
Capacité de charge
(kg)
2.83
1.26
4.76
5.28
95 x 95
70 x 70
M10 / 3/8"
1000.00
HRSP-POA 72G 2.83 1.26 4.76 5.28 95 x 95 70 x 70 M10 / 3/8" 1000.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
D
Roue
Diamètre T2
Bande de roulement
Largeur H
Total
Hauteur h
Hauteur totale max. A x B
Diamètre platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon
Capacité de charge
(kg)
2.83
1.26
4.76
5.28
95 x 95
70 x 70
M10 / 3/8"
1000.00
2.83 1.26 4.76 5.28 95 x 95 70 x 70 M10 / 3/8" 1000.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$180.50
In Stock: 5
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $180.50
50 99 $165.46
100 249 $150.42
≥ 250 $135.38
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 4.570 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351