Options de pièce / Tableau
Type
G Palier lisse
G-RA Palier lisse avec frein radstop
Afficher / Masquer colonnes
Référence Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) D
Diamètre de la roue T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale
Largeur totale
de la roulette
Tige filetée F
Décalage
Capacité de charge (kg)
4
3.94
0.75
4.76
2.48
M12 x 20
1.30
110.00
LKDG-PUA-100-G 4 3.94 0.75 4.76 2.48 M12 x 20 1.30 110.00
LKDG-PUA-100-G-RA 4 3.94 0.75 4.76 2.48 M12 x 20 1.30 110.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) D
Diamètre de la roue T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale
Largeur totale
de la roulette
Tige filetée F
Décalage
Capacité de charge (kg)
4
3.94
0.75
4.76
2.48
M12 x 20
1.30
110.00
4 3.94 0.75 4.76 2.48 M12 x 20 1.30 110.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$78.85
In Stock: 6
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 24 $78.85
25 49 $72.28
50 99 $65.71
≥ 100 $59.14
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.813 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351