Options de pièce / Tableau
Version
P1 Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3 Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
Type
Afficher / Masquer colonnes
Référence
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce) D
Diamètre
de la roue T2
Bande de roulement
Largeur H
Total
Hauteur A x B
Diamètre platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
4
5
3.94
4.92
1.57
5.12
6.10
100 x 85
140 x 110
100 x 85
80 x 60
105 x 75-80
M8 / 5/16"
M10 / 3/8"
1.77
1.89
300.00
350.00
100KMD6 4 3.94 1.57 5.12 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.77 300.00
100KMD7 4 3.94 1.57 5.12 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 1.77 300.00
125KMD6 5 4.92 1.57 6.10 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.89 350.00
125KMD7 5 4.92 1.57 6.10 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 1.89 350.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce) D
Diamètre
de la roue T2
Bande de roulement
Largeur H
Total
Hauteur A x B
Diamètre platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
4
5
3.94
4.92
1.57
5.12
6.10
100 x 85
140 x 110
100 x 85
80 x 60
105 x 75-80
M8 / 5/16"
M10 / 3/8"
1.77
1.89
300.00
350.00
4 3.94 1.57 5.12 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.77 300.00
4 3.94 1.57 5.12 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 1.77 300.00
5 4.92 1.57 6.10 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.89 350.00
5 4.92 1.57 6.10 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 1.89 350.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$74.94
In Stock: 4
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 24 $74.94
25 49 $68.70
50 99 $62.45
≥ 100 $56.21
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.940 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351