Options de pièce / Tableau
Version
P1 Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P14 Taille de la plaque (4 1/2" x 4")
Type
K Roulement à billes
K-FI Roulement à billes avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes
Référence Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) D
Diamètre de la roue T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Platine
Taille a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
4
4.00
3.125
3.15
3.94
1.57
4.72
5.51
100 x 85
4 1/2 x 4
80 x 60
3 5/8 x 2 5/8 / 3x3
M8 / 5/16"
M8_/_5/16"
1.77
700.00
80KMQ2 3.125 3.15 1.57 4.72 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.77 700.00
LH-GSPO-80-P1-K-FI 3.125 3.15 1.57 4.72 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.77 700.00
100KMQ2 4 3.94 1.57 5.51 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.77 700.00
LH-GSPO-100-P1-K-FI 4 3.94 1.57 5.51 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.77 700.00
LH-GSPO-80-P14-K 3.125 3.15 1.57 4.72 4 1/2 x 4 3 5/8 x 2 5/8 / 3x3 M8_/_5/16" 1.77 700.00
LH-GSPO-80-P14-K-FI 3.125 3.15 1.57 4.72 4 1/2 x 4 3 5/8 x 2 5/8 / 3x3 M8_/_5/16" 1.77 700.00
LH-GSPO-100-P14-K 4.00 3.94 1.57 5.51 4 1/2 x 4 3 5/8 x 2 5/8 / 3x3 M8_/_5/16" 1.77 700.00
LH-GSPO-100-P14-K-FI 4.00 3.94 1.57 5.51 4 1/2 x 4 3 5/8 x 2 5/8 / 3x3 M8_/_5/16" 1.77 700.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) D
Diamètre de la roue T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Platine
Taille a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
4.00
3.125
3.15
3.94
1.57
4.72
5.51
4 1/2 x 4
3 5/8 x 2 5/8 / 3x3
M8_/_5/16"
1.77
700.00
3.125 3.15 1.57 4.72 4 1/2 x 4 3 5/8 x 2 5/8 / 3x3 M8_/_5/16" 1.77 700.00
4.00 3.94 1.57 5.51 4 1/2 x 4 3 5/8 x 2 5/8 / 3x3 M8_/_5/16" 1.77 700.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) D
Diamètre de la roue T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Platine
Taille a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
4
3.125
3.15
3.94
1.57
4.72
5.51
100 x 85
80 x 60
M8 / 5/16"
1.77
700.00
3.125 3.15 1.57 4.72 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.77 700.00
4 3.94 1.57 5.51 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.77 700.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$222.45
In Stock: 12
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 24 $222.45
25 49 $203.91
50 99 $185.38
≥ 100 $166.84
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 5.006 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351