NO.508F Écrous à rainures en T, avec ressort Acier

Photo

 NO.508F Écrous à rainures en T en acier, avec ressort

Description du produit

Informations

Avantages du ressort de support :

  • Il maintient toujours l'écrou à rainure en T dans une position stable et idéale, gage d'une insertion des goujons et vis de serrage en toute facilité.

  • Aucune chute supplémentaire des écrous à rainures en T dans les rainures, aucune recherche de trous filetés.

  • En insérant les écrous à rainures en T, la rainure est automatiquement vidée d'éventuels débris.

Spécifications

Corps
Acier, trempé suivant classe de propriété matérielle européenne de nuance 10.9


Ressort
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 NO.508F Écrous à rainures en T en acier, avec ressort schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TSlot
Largeur
d
Thread
aeh1h2kLength l
0.47M 8M 10-0.460.710.550.490.281.22
0.55M 8M 10M 120.540.870.630.530.311.30
0.63M 8M 10-0.620.980.710.610.351.65
0.71M 10M 16-0.701.100.790.690.391.69
0.87M 20--0.851.381.100.850.552.20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
T-slot width
Thread d

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$20.03
In Stock: 39
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$20.03
100249$18.36
250499$16.70
≥ 500$15.03
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.052 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.