Le lien que vous avez demandé n’est plus valide. Vous avez été automatiquement redirigé vers le nouveau lien.

GN 123 Outils de poinçonnage Acier, pour loquets à compression

Photo

GN 123 Outils de poinçonnage pour tôle d'acier, pour loquets à compression

Description du produit

Informations

Les outils de poinçonnage GN 123 permettent à l'opérateur de percer facilement des trous de montage dans les portes métalliques pour les loquets comme GN 115, GN 115.1 et GN 119.

Ces outils sont idéalement adaptés au perçage de trous dans des tôles jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

'''Conseils d'utilisation'''

Pour percer un trou pilote (d), nous recommandons d'utiliser un ruban adhésif marqué avec le trait de référence du perçage au centre.

Insérer le boulon de traction avec le poinçon puis ajouter la matrice en l'alignant avec le trait de référence et la maintenir en position avec l'écrou à 6 pans ; commencer l'opération de poinçonnage.

Spécifications

Poinçon et matrice
Acier, durci (56-58 HRC)


RoHS

Sur demande

Outils GN 123.5 pour tôle inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 123 Outils de poinçonnage pour tôle d'acier, pour loquets à compression schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
s1 +0.004
Carré
e Ø+0.020d
Perçage pilote
s2
Épaisseur max. de la tôle
V 14,10.640.430.08
V 20,10.890.590.08

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Carré s1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$566.47
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$566.47
100249$519.27
250499$472.06
≥ 500$424.85
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.047 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 123-V14,1GN 123-V20,1

derniers clics

Afficher toutes les gammes