GN 117 Loquets à compression Acier, manipulation par bouton étoile

Photo

GN 117 Loquets à compression, manipulation par bouton étoile Type: SG - Avec bouton étoile

Description du produit

Informations

Les loquets à compression GN 117 se verrouillent par une opération de rotation dans le sens horaire (à droite) qui déplace le loquet à came en position de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les loquets sont résistants aux vibrations et présentent une plage d'insertion de 10 mm. À noter que son installation est simple et donc peu coûteuse.

Avec les différentes pièces disponibles (boulons et entretoises), l'épaisseur T1...T7 de la porte peut aller de 1.5 à 12 mm et l'épaisseur Z1...Z15 du châssis peut aller de 0 à 51 mm.

Spécifications

Bouton à main DIN 6336
Technopolymère noir (Polyamide)


Loquet à came
Tôle d'acier
zingué, passivé bleu


Boulon / Entretoise
Acier
zingué, passivé bleu


Autres pièces
Acier zingué, passivé bleu
ou inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 117 Loquets à compression, manipulation par bouton étoile schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SGAvec bouton étoile
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Largeurr de porte T1 - T7
(millimètre)
T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7
1.5 - 33 - 4.54.5 - 66 - 7.57.5 - 99 - 10.510.5 - 12
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Épaisseur cadre porte Z1 - Z15
(millimètre)
Z 1Z 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z 7Z 8Z 9Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15
0 - 93 - 126 - 159 - 1812 - 2115 - 2418 - 2721 - 3024 - 3327 - 3630 - 3933 - 4236 - 4539 - 4842 - 51
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur boulon max lmax
pour T+Z

(millimètre)

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z
<= 13.5<= 18<= 22.5<= 27<= 31.5<= 36<= 40.5<= 45<= 49.5<= 54<= 58.5<= 63
3135.54044.54953.55862.56771.57680.5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type

Épaisseur de la porte T
Épaisseur de l'encadrement de porte Z

Instructions de construction et de montage

Drawing

En tournant le loquet à came dans le sens horaire (à droite), le loquet à came étagée se déplace derrière le châssis de la porte et tire la porte vers l’intérieur.

Grâce à la grande plage d'insertion de la came (10 mm), ces loquets peuvent facilement être utilisés sur des portes équipées de bandes d'étanchéité. Lors de la sélection de la plage de serrage A, l'épaisseur du joint de la porte doit être prise en considération.

Pour l'installation, deux trous doivent être pratiqués dans la porte selon l’un des deux schémas d’encombrement.

Le logement du loquet avec le boulon d'actionnement préassemblé est inséré dans le trou par l'avant et maintenu en position avec l'écrou de montage à l’arrière. L’entretoise et le loquet à came sont ensuite poussés l’un après l’autre sur le boulon d’actionnement par le côté arrière et fixés avec la vis à tête hexagonale.

Les trous de montage pratiqués dans le battant de la porte sont généralement obtenus par perçage, poinçonnage ou usinage laser lors de production en série.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.44
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$21.44
100249$19.65
250499$17.87
≥ 500$16.08
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.308 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...