EN 932Poignées déportées avec verrouillageTechnopolymère, Ergostyle®
Photo
ELESA original design code: ESC
Famille de produits Ergostyle
Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.
conception fonctionnelle, ergonomique
qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Les poignées déportées GN 932 dotées d'un verrouillage sont très faciles à monter. La poignée et le verrouillage (type encliquetable ou à clé) sont intégrés en un seul élément. De plus, la poignée, et donc la porte, est montée latéralement dans la section de verrouillage.
La clé est tournée de 180° et peut être insérée et retirée dans les deux positions finales.
Les types équipés d'une serrure standard peuvent tous être ouverts avec la même clé. Les types avec un verrou différent disponibles dans plus de 200 variantes.
Deux clés sont fournies avec les conceptions à verrouillage (Type SCE et Type SCU).
Spécifications
Partie poignée
Technopolymère (polyamide PA), noir, finition mate
Partie de verrouillage
Technopolymère (polyacétal POM), noir, finition mate
Mécanisme de verrouillage
Zinc moulé sous pression