SN 992 Extrémités de tubes filetés Nylon chargé de Polyglass, pour tubes ronds

Photo

SN 992 Extrémités de tubes filetés en nylon chargé de Polyglass, pour tubes ronds

Description du produit

Informations

Les extrémités de tubes filetés SN 992 proposent un nouveau produit supportant plus de poids que les extrémités de tubes d'insert en laiton traditionnels, à un coût très inférieur. Une solution facile et économique pour fixer des pieds de mise à niveau et des patins sur les tubes et tuyaux fréquemment utilisés pour construire des cadres, des socles de convoyage et des machines industrielles.

À l'aide d'un maillet en plastique ou d'un outil similaire, enfoncer l'extrémité de tube fileté dans la partie inférieure du tube et fixer le pied.

Spécifications

Extrémité de tube
Nylon chargé de Polyglass, noir


RoHS

Sur demande

Tailles de filetage supplémentaires en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
SN 992 Extrémités de tubes filetés en nylon chargé de Polyglass, pour tubes ronds schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Diamètre extérieur
d2
Diamètre intérieur
d3l1l2tExtrémité de tube
Diamètre
Épaisseur de paroi du tubeÉpaisseur de matériau comparableCapacités de charge
lbf
(N)
D 1.50D 1.383/8 x 161/2 x 135/8 x 113/4 x 101.710.331.001.500.06516 ga. round3500 lbf (15568 N)
D 2.00D 1.693/8 x 161/2 x 135/8 x 113/4 x 101.940.411.001.900.1092.0" Sch 10 pipe3500 lbf (15568 N)
D 2.00D 1.903/8 x 161/2 x 135/8 x 113/4 x 101.940.411.002.000.06516 ga. round3500 lbf (15568 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Diamètre intérieur d2
Filetage d3

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.07
In Stock: 988
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$5.07
5099$4.65
100249$4.23
≥ 250$3.80
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

SN 992-D1.50-D1.38-3/8x16SN 992-D1.50-D1.38-1/2x13SN 992-D1.50-D1.38-5/8x11SN 992-D1.50-D1.38-3/4x10SN 992-D2.00-D1.69-3/8x16SN 992-D2.00-D1.69-1/2x13SN 992-D2.00-D1.69-5/8x11SN 992-D2.00-D1.69-3/4x10SN 992-D2.00-D1.90-3/8x16SN 992-D2.00-D1.90-1/2x13SN 992-D2.00-D1.90-5/8x11SN 992-D2.00-D1.90-3/4x10

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.