GN 587.1 Anneaux de levage articulés à souder

Photo

GN 587.1 Anneaux de levage articulés à souder

Description du produit

Informations

Les anneaux de levage articulés GN 587.1 à souder sont conçus pour un montage rapide.

Ils offrent une résistance dynamique et statique élevée et peuvent être chargés dans n'importe quel sens avec une sécurité approuvée (facteur de sécurité 4).

Le ruban en acier (Type F) maintient l'anneau dans n'importe quelle position et amortit les bruits causés par les vibrations. Toutes les pièces sont solidaires.

Les deux pattes d'appui améliorent le roulement des crochets et renforcent l'effet d'appui en cas d'anneaux de suspension obliques.

Les anneaux de levage articulés GN 587.1 sont conformes à la directive 2006/42/EG sur la construction mécanique.

Spécifications

Cloche support
Acier, matériau allemand n° 1.6541

  • forgé
  • trempé haute résistance
  • Résistance électromagnétique 100 % testée conforme à la norme EN1677
  • plastifié, rose

Bloc de soudage
Acier S355 J2 + N (ST52-3N)

  • forgé, blanc
  • trempé haute résistance
  • Résistance électromagnétique 100 % testée conforme à la norme EN1677

Ressort de retenue
Ruban en acier à ressort
inoxydable


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 587.1 Anneaux de levage articulés à souder schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans ruban acier
FAvec ruban acier
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bh1h2h3h4k1k2l1l2l3Charge
nominale
en t (WLL)
2.603.112.561.570.980.551.501.301.302.801.5
3.033.582.951.851.100.631.771.571.503.152.5
3.433.983.272.051.220.632.011.811.653.584.0
4.535.554.612.871.730.872.642.362.404.986.7
5.086.024.962.802.171.022.642.362.955.3310.0

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$74.77
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$74.77
59$68.54
1024$62.31
≥ 25$56.08
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.705 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.