Options de pièce / Tableau
Type
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2
Filetage l1 l2 l3 l4 A/F Max. load
1.20
2.03
2.40
2.80
3.19
10 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
1.50
2.00
4.00
6.00
0.75
0.99
1.03
1.06
1.15
0.374
0.488
0.551
0.559
0.622
0.138
0.213
0.156
0.219
0.250
0.313
0.437
0.500
250 lbf (1112.05 N)
500 lbf (2224.11 N)
WG-01 1.20 10 x 24 1.50 0.75 0.374 0.138 0.156 250 lbf (1112.05 N)
WG-02 1.20 1/4 x 20 1.50 0.75 0.374 0.138 0.219 250 lbf (1112.05 N)
WG-03 1.20 5/16 x 18 1.50 0.75 0.374 0.138 0.250 250 lbf (1112.05 N)
WG-04 2.03 5/16 x 18 2.00 0.99 0.488 0.213 0.250 250 lbf (1112.05 N)
WG-05 2.03 3/8 x 16 2.00 0.99 0.488 0.213 0.313 250 lbf (1112.05 N)
WG-06 2.40 3/8 x 16 2.00 1.03 0.551 0.213 0.313 250 lbf (1112.05 N)
WG-07 2.40 3/8 x 16 4.00 1.03 0.551 0.213 0.313 250 lbf (1112.05 N)
WG-08 2.40 1/2 x 13 2.00 1.03 0.551 0.213 0.437 250 lbf (1112.05 N)
WG-09 2.40 1/2 x 13 4.00 1.03 0.551 0.213 0.437 250 lbf (1112.05 N)
WG-010 2.80 1/2 x 13 2.00 1.06 0.559 0.213 0.437 500 lbf (2224.11 N)
WG-011 2.80 1/2 x 13 4.00 1.06 0.559 0.213 0.437 500 lbf (2224.11 N)
WG-012 2.80 5/8 x 11 2.00 1.06 0.559 0.213 0.500 500 lbf (2224.11 N)
WG-013 2.80 5/8 x 11 4.00 1.06 0.559 0.213 0.500 500 lbf (2224.11 N)
WG-014 3.19 1/2 x 13 4.00 1.15 0.622 0.213 0.437 500 lbf (2224.11 N)
WG-015 3.19 1/2 x 13 6.00 1.15 0.622 0.213 0.437 500 lbf (2224.11 N)
WG-016 3.19 5/8 x 11 4.00 1.15 0.622 0.213 0.500 500 lbf (2224.11 N)
WG-017 3.19 5/8 x 11 6.00 1.15 0.622 0.213 0.500 500 lbf (2224.11 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 d2
Filetage l1 l2 l3 l4 A/F Max. load
1.20
2.03
2.40
2.80
3.19
10 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
1.50
2.00
4.00
6.00
0.75
0.99
1.03
1.06
1.15
0.374
0.488
0.551
0.559
0.622
0.138
0.213
0.156
0.219
0.250
0.313
0.437
0.500
250 lbf (1112.05 N)
500 lbf (2224.11 N)
1.20 10 x 24 1.50 0.75 0.374 0.138 0.156 250 lbf (1112.05 N)
1.20 1/4 x 20 1.50 0.75 0.374 0.138 0.219 250 lbf (1112.05 N)
1.20 5/16 x 18 1.50 0.75 0.374 0.138 0.250 250 lbf (1112.05 N)
2.03 5/16 x 18 2.00 0.99 0.488 0.213 0.250 250 lbf (1112.05 N)
2.03 3/8 x 16 2.00 0.99 0.488 0.213 0.313 250 lbf (1112.05 N)
2.40 3/8 x 16 2.00 1.03 0.551 0.213 0.313 250 lbf (1112.05 N)
2.40 3/8 x 16 4.00 1.03 0.551 0.213 0.313 250 lbf (1112.05 N)
2.40 1/2 x 13 2.00 1.03 0.551 0.213 0.437 250 lbf (1112.05 N)
2.40 1/2 x 13 4.00 1.03 0.551 0.213 0.437 250 lbf (1112.05 N)
2.80 1/2 x 13 2.00 1.06 0.559 0.213 0.437 500 lbf (2224.11 N)
2.80 1/2 x 13 4.00 1.06 0.559 0.213 0.437 500 lbf (2224.11 N)
2.80 5/8 x 11 2.00 1.06 0.559 0.213 0.500 500 lbf (2224.11 N)
2.80 5/8 x 11 4.00 1.06 0.559 0.213 0.500 500 lbf (2224.11 N)
3.19 1/2 x 13 4.00 1.15 0.622 0.213 0.437 500 lbf (2224.11 N)
3.19 1/2 x 13 6.00 1.15 0.622 0.213 0.437 500 lbf (2224.11 N)
3.19 5/8 x 11 4.00 1.15 0.622 0.213 0.500 500 lbf (2224.11 N)
3.19 5/8 x 11 6.00 1.15 0.622 0.213 0.500 500 lbf (2224.11 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Stud length l1
Type
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Stud length l1
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$2.83
In Stock: 101
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 249 $2.83
250 499 $2.59
500 999 $2.36
≥ 1000 $2.12
Prop 65: Non conforme
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351