DIN 910 Bouchons filetés Acier / inox, avec collier et hexagone extérieurs

Photo

DIN 910 Bouchons filetés en acier / inox, avec collier et hexagone extérieurs Matériau: ST - Acier
Type: AC - Avec joint en cuivre
Matériau: ST - Acier
Type: AC - Avec joint en cuivre
DIN 910 Bouchons filetés en acier / inox, avec collier et hexagone extérieurs Matériau: ST - Acier
Type: AC - Avec joint en cuivre DIN 910 Bouchons filetés en acier / inox, avec collier et hexagone extérieurs Matériau: A4 - Inox
Type: A - Sans joint DIN 910 Bouchons filetés en acier / inox, avec collier et hexagone extérieurs Matériau: A4 - Inox
Type: AA - Avec joint en aluminium DIN 910 Bouchons filetés en acier / inox, avec collier et hexagone extérieurs Matériau: A4 - Inox
Type: AC - Avec joint en cuivre DIN 910 Bouchons filetés en acier / inox, avec collier et hexagone extérieurs Matériau: A4 - Inox
Type: AN - Avec joint en inox DIN 910 Bouchons filetés en acier / inox, avec collier et hexagone extérieurs Matériau: ST - Acier
Type: A - Sans joint DIN 910 Bouchons filetés en acier / inox, avec collier et hexagone extérieurs Matériau: ST - Acier
Type: AA - Avec joint en aluminium DIN 910 Bouchons filetés en acier / inox, avec collier et hexagone extérieurs Matériau: ST - Acier
Type: AN - Avec joint en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les bouchons filetés DIN 910 peuvent par exemple être utilisés sur les orifices de remplissage, de vidange ou d'inspection des boîtes de vitesses et des réservoirs hydrauliques.

Spécifications

Bouchon fileté

  • AcierST
    • Zingué, finition passivé bleu
    • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • InoxA4 AISI 316 / AISI 316Ti

Joint DIN 7603
pour Type AC / AA / AN


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
DIN 910 Bouchons filetés en acier / inox, avec collier et hexagone extérieurs schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans joint
ACAvec joint en cuivre
AAAvec joint en aluminium
ANAvec joint en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage fin
Acier ST


Inox A4

Filetage du tuyau
Acier ST
Inox A4
d2 h14d3d4
Joint
Diamètre extérieur
l1 ±0.008l2 +0.02l3sA/F
en mm
M 8 x 1M 8 x 1-0.5510.330.450.3150.350.240.0410
M 10 x 1M 10 x 1-0.5510.410.530.3150.350.240.0410
--G 1/80.5510.390.530.3150.350.240.0410
M 12 x 1.5M 12 x 1.5-0.6690.480.630.4720.350.240.0613
--G 1/40.7090.530.710.4720.350.240.0613
M 14 x 1.5M 14 x 1.5-0.7480.560.710.4720.350.240.0613
M 16 x 1.5M 16 x 1.5-0.8270.640.790.4720.350.240.0617
--G 3/80.8660.670.830.4720.350.240.0617
M 18 x 1.5M 18 x 1.5-0.9060.720.870.4720.470.310.0617
M 20 x 1.5M 20 x 1.5-0.9840.800.940.5510.470.310.0619
--G 1/21.0240.841.020.5510.470.310.0619
M 22 x 1.5M 22 x 1.5-1.0630.881.060.5510.470.310.0619
M 24 x 1.5M 24 x 1.5-1.1420.961.140.5510.510.350.0822
M 26 x 1.5--1.2201.041.220.6300.550.390.0824
M 27 x 2--1.2601.071.260.6300.550.390.0824
--G 3/41.2601.051.260.6300.550.390.0824
M 30 x 1.5--1.4171.191.420.6300.550.390.0824
M 33 x 2--1.5351.311.540.6300.630.430.0827
--G 11.5351.321.540.6300.630.430.0827
M 42 x 2--1.9291.671.930.6300.670.470.0830
--G 1 1/41.9291.661.930.6300.670.470.0830
M 48 x 2--2.1651.902.170.6300.670.470.0830
--G 1 1/22.1651.892.170.6300.670.470.0830

Configuration et prix

Matériau


Filetage fin d1 (Acier)
Filetage fin d1 (Inox)
Filetage du tuyau d1
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.10
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$2.10
5099$1.93
100249$1.75
≥ 250$1.58
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.021 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

DIN 910-ST-M8x1-ADIN 910-A4-M8x1-ADIN 910-ST-M8x1-ACDIN 910-A4-M8x1-ACDIN 910-ST-M8x1-AADIN 910-A4-M8x1-AADIN 910-ST-M8x1-ANDIN 910-A4-M8x1-ANDIN 910-ST-M10x1-ADIN 910-A4-M10x1-ADIN 910-ST-M10x1-ACDIN 910-A4-M10x1-ACDIN 910-ST-M10x1-AADIN 910-A4-M10x1-AADIN 910-ST-M10x1-ANDIN 910-A4-M10x1-ANDIN 910-ST-G1/8-ADIN 910-A4-G1/8-ADIN 910-ST-G1/8-ACDIN 910-A4-G1/8-ACDIN 910-ST-G1/8-AADIN 910-A4-G1/8-AADIN 910-ST-G1/8-ANDIN 910-A4-G1/8-ANDIN 910-ST-M12x1,5-ADIN 910-A4-M12x1,5-ADIN 910-ST-M12x1,5-ACDIN 910-A4-M12x1,5-ACDIN 910-ST-M12x1,5-AADIN 910-A4-M12x1,5-AADIN 910-ST-M12x1,5-ANDIN 910-A4-M12x1,5-ANDIN 910-ST-G1/4-ADIN 910-A4-G1/4-ADIN 910-ST-G1/4-ACDIN 910-A4-G1/4-ACDIN 910-ST-G1/4-AADIN 910-A4-G1/4-AADIN 910-ST-G1/4-ANDIN 910-A4-G1/4-ANDIN 910-ST-M14x1,5-ADIN 910-A4-M14x1,5-ADIN 910-ST-M14x1,5-ACDIN 910-A4-M14x1,5-ACDIN 910-ST-M14x1,5-AADIN 910-A4-M14x1,5-AADIN 910-ST-M14x1,5-ANDIN 910-A4-M14x1,5-ANDIN 910-ST-M16x1,5-ADIN 910-A4-M16x1,5-ADIN 910-ST-M16x1,5-ACDIN 910-A4-M16x1,5-ACDIN 910-ST-M16x1,5-AADIN 910-A4-M16x1,5-AADIN 910-ST-M16x1,5-ANDIN 910-A4-M16x1,5-ANDIN 910-ST-G3/8-ADIN 910-A4-G3/8-ADIN 910-ST-G3/8-ACDIN 910-A4-G3/8-ACDIN 910-ST-G3/8-AADIN 910-A4-G3/8-AADIN 910-ST-G3/8-ANDIN 910-A4-G3/8-ANDIN 910-ST-M18x1,5-ADIN 910-A4-M18x1,5-ADIN 910-ST-M18x1,5-ACDIN 910-A4-M18x1,5-ACDIN 910-ST-M18x1,5-AADIN 910-A4-M18x1,5-AADIN 910-ST-M18x1,5-ANDIN 910-A4-M18x1,5-ANDIN 910-ST-M20x1,5-ADIN 910-A4-M20x1,5-ADIN 910-ST-M20x1,5-ACDIN 910-A4-M20x1,5-ACDIN 910-ST-M20x1,5-AADIN 910-A4-M20x1,5-AADIN 910-ST-M20x1,5-ANDIN 910-A4-M20x1,5-ANDIN 910-ST-G1/2-ADIN 910-A4-G1/2-ADIN 910-ST-G1/2-ACDIN 910-A4-G1/2-ACDIN 910-ST-G1/2-AADIN 910-A4-G1/2-AADIN 910-ST-G1/2-ANDIN 910-A4-G1/2-ANDIN 910-ST-M22x1,5-ADIN 910-A4-M22x1,5-ADIN 910-ST-M22x1,5-ACDIN 910-A4-M22x1,5-ACDIN 910-ST-M22x1,5-AADIN 910-A4-M22x1,5-AADIN 910-ST-M22x1,5-ANDIN 910-A4-M22x1,5-ANDIN 910-ST-M24x1,5-ADIN 910-A4-M24x1,5-ADIN 910-ST-M24x1,5-ACDIN 910-A4-M24x1,5-ACDIN 910-ST-M24x1,5-AADIN 910-A4-M24x1,5-AADIN 910-ST-M24x1,5-ANDIN 910-A4-M24x1,5-ANDIN 910-ST-M26x1,5-ADIN 910-ST-M26x1,5-ACDIN 910-ST-M26x1,5-AADIN 910-ST-M26x1,5-ANDIN 910-ST-M27x2-ADIN 910-ST-M27x2-ACDIN 910-ST-M27x2-AADIN 910-ST-M27x2-ANDIN 910-ST-G3/4-ADIN 910-A4-G3/4-ADIN 910-ST-G3/4-ACDIN 910-A4-G3/4-ACDIN 910-ST-G3/4-AADIN 910-A4-G3/4-AADIN 910-ST-G3/4-ANDIN 910-A4-G3/4-ANDIN 910-ST-M30x1,5-ADIN 910-ST-M30x1,5-ACDIN 910-ST-M30x1,5-AADIN 910-ST-M30x1,5-ANDIN 910-ST-M33x2-ADIN 910-ST-M33x2-ACDIN 910-ST-M33x2-AADIN 910-ST-M33x2-ANDIN 910-ST-G1-ADIN 910-A4-G1-ADIN 910-ST-G1-ACDIN 910-A4-G1-ACDIN 910-ST-G1-AADIN 910-A4-G1-AADIN 910-ST-G1-ANDIN 910-A4-G1-ANDIN 910-ST-M42x2-ADIN 910-ST-M42x2-ACDIN 910-ST-M42x2-AADIN 910-ST-M42x2-ANDIN 910-ST-G11/4-ADIN 910-A4-G11/4-ADIN 910-ST-G11/4-ACDIN 910-A4-G11/4-ACDIN 910-ST-G11/4-AADIN 910-A4-G11/4-AADIN 910-ST-G11/4-ANDIN 910-A4-G11/4-ANDIN 910-ST-M48x2-ADIN 910-ST-M48x2-ACDIN 910-ST-M48x2-AADIN 910-ST-M48x2-ANDIN 910-ST-G11/2-ADIN 910-A4-G11/2-ADIN 910-ST-G11/2-ACDIN 910-A4-G11/2-ACDIN 910-ST-G11/2-AADIN 910-A4-G11/2-AADIN 910-ST-G11/2-ANDIN 910-A4-G11/2-AN

Ceci pourrait également vous intéresser...