EN 651 Indicateurs de niveau d'huile Plastique, longueur jusqu'à 500 mm

Photo

EN 651 Indicateurs de niveau d'huile en plastique, version longue
ELESA Original design
code: HCL.

Description du produit

Informations

Les indicateurs de niveau d'huile EN 651 ont une plage d'affichage longue, conçue spécialement pour les niveaux d'huile hautement fluctuants.

Le tube en plastique transparent est raccordé aux embouts avec le rail en U en aluminium.

Le rail en U peut également être pivoté de 90°, permettant un angle de vision parallèle à la surface boulonnée. Le rail en U protège et stabilise l'indicateur de niveau d'huile.

Les indicateurs de niveau d'huile permettent la production de longueurs spéciales en quantités relativement faibles.

Spécifications

Tube
Plastique
Acryl transparent (PMMA)

  • Résistant aux températures jusqu'à 158 °F (70 °C)
  • Résistant aux solvants

Embouts
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir mat

Rail en U
Aluminium
anodisé, couleur naturelle


Film transparent pour
écran de contraste
avec traits de marquage
Collé


Joints toriques en caoutchouc
NBR (Perbunan)


Vis
Acier zingué


RoHS

Sur demande

Longueurs spéciales l1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 651 Indicateurs de niveau d'huile en plastique, version longue schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1bd1
Thread
d2l2l3l4l5l6l7
11.811.38M 120.790.539.5312.831.140.511.12
15.751.38M 120.790.5313.4616.771.140.511.12
19.691.38M 120.790.5317.4020.711.140.511.12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Distance des vis l1

Instruction de montage

Sketch GN 651 assembly

Deux alésages de Ø 12,5 dans la paroi du conteneur suffisent pour monter l'indicateur de niveau d'huile GN 650.3 avec des écrous.

L'indicateur de niveau d'huile peut également être installé directement, c'est-à-dire sans écrous, si la paroi du conteneur dispose de deux filetages M12.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$73.28
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$73.28
799$70.62
100249$66.62
≥ 250$59.96
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.500 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...