LS | Avec contact normalement ouvert |
LO | Avec contact normalement fermé |
LW | Avec contact à deux directions |
l1 | b | d Filetage | h | k | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | s ≈ Épaisseur de paroi max. | Résistance maxi. à la compression en bars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.22 | M 12 | 1.18 | 1.97 | 0.86 | 3.82 | 6.79 | 0.59 | 1.10 | 0.79 | 1.14 | 1.00 | 0.31 | 18 |
Connecteur : |
DIN EN 175301-803 Type C |
||||||||||
Presse-étoupe : |
PG 7, pour câble ø 6 à 7 mm |
||||||||||
Section de câble : |
maxi. 1,5 mm² |
||||||||||
Indice de protection : |
IP 65 |
||||||||||
Remarque : Les champs magnétiques peuvent générer des interférences ! |
|||||||||||
Le niveau d'huile est mesuré au moyen d'un flotteur magnétique qui ouvre ou ferme un contact (contacteur REED) lorsque le niveau minimum de fluide est atteint. |
|||||||||||
Données électriques |
Type LS (normalement ouvert) |
Type LO (normalement fermé) |
Type LW (contact à deux directions) |
||||||||
Tension de contact maximale : |
140 V CA, 200 V CC |
140 V CA, 150 V CC |
140 V CA, 150 V CC |
||||||||
Courant maximal au contact : |
1,2 A |
2 A |
2 A |
||||||||
Capacité maximale du commutateur : |
10 W |
20 W |
20 W |
||||||||
Symbole de fonctionnement : |
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 5 | $166.53 |
6 | 49 | $160.47 |
50 | 99 | $151.39 |
≥ 100 | $136.25 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351