Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Filetage du tuyau
Filetage d2 l1 l2 s
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
M 20 x 1.5
0.79
0.87
1.02
1.10
1.30
1.65
2.13
0.24
0.28
0.31
0.43
0.47
0.51
0.12
0.14
0.17
0.19
0.67
0.75
0.83
0.94
1.10
1.42
1.81
TLT-G1/4 G 1/4 - 0.79 0.24 0.12 0.67
TLT-G3/8 G 3/8 - 0.87 0.28 0.12 0.75
TLT-M20X1.5 - M 20 x 1.5 1.02 0.31 0.14 0.83
TLT-G1/2 G 1/2 - 1.10 0.31 0.14 0.94
TLT-G3/4 G 3/4 - 1.30 0.43 0.14 1.10
TLT-G1 G 1 - 1.65 0.51 0.19 1.42
TLT-G11/4 G 1 1/4 - 2.13 0.47 0.17 1.81
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Filetage du tuyau
Filetage d2 l1 l2 s
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
M 20 x 1.5
0.79
0.87
1.02
1.10
1.30
1.65
2.13
0.24
0.28
0.31
0.43
0.47
0.51
0.12
0.14
0.17
0.19
0.67
0.75
0.83
0.94
1.10
1.42
1.81
G 1/4 - 0.79 0.24 0.12 0.67
G 3/8 - 0.87 0.28 0.12 0.75
- M 20 x 1.5 1.02 0.31 0.14 0.83
G 1/2 - 1.10 0.31 0.14 0.94
G 3/4 - 1.30 0.43 0.14 1.10
G 1 - 1.65 0.51 0.19 1.42
G 1 1/4 - 2.13 0.47 0.17 1.81
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Filetage du tuyau d1
Filetage
Filetage du tuyau d1
Filetage
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$1.70
In Stock: 322
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $1.70
50 99 $1.56
100 249 $1.42
≥ 250 $1.27
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351