EN 288.9 Noix de serrage articulées Plastique

Photo

EN 288.9 Noix de serrage articulées en plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
Original design
code: TCC-AP-TP
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
EN 288.9 Noix de serrage articulées en plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 288.9 Noix de serrage articulées en plastique Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mate

Description du produit

Informations

Dans la position initiale, les axes de l’alésage de serrage des noix de serrage articulées EN 288.9 sont agencés en forme de T et peuvent être pivotés de ±90°. Ils maintiennent les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.

Aux emplacements des vis z1, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage EN 290 peuvent être utilisées pour réduire les diamètres des sections transversales de l’alésage.

L'emplacement des vis z2 sert à fixer l’axe du joint, qui peut être réglé en continu ou par pas de 10°, selon le modèle.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • Noir, RAL 9005, finition mateSWSW
  • Gris, RAL 7040, finition mateGRGR

Vis à tête creuse DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985

  • Inox AISI 304
  • Autobloquant avec anneau en polyamide

RoHS

Accessoire

Douilles à serrage EN 290
Manettes indexables GN 911.9

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 288.9 Noix de serrage articulées en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SRéglage en continu
TRéglable par pas de 10° (dentelure)

N° d'identification

2Avec 3 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
d2
Alésage
k1k2l1l2m1m2z1
Emplacements des vis
z2
Emplacement des vis
Accessoire
Manettes
recom. GN 911.9
pour z1 / z2

l3
B 30B 301.771.755.592.132.641.65M8-25M8-252.483.07

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
Type


N° d'identification

Couleur
GR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$25.35
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$25.35
799$24.43
100249$23.05
≥ 250$20.74
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.275 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.