AN 700 Blocs transversaux - Style de base Pour tiges de réglage carrées ou rondes

Photo

AN 700 Blocs transversaux - Style de base

Description du produit

Informations

Les blocs transversaux AN 700 à embase sont généralement utilisés en conjonction avec des tiges de réglage et sont souvent montés sur le côté de l'unité de transport.

Spécifications

  • Crampon
    • Noir
    • Plastique polyamide renforcé

  • Attaches
    • Inox AISI 304

RoHS

Sur demande

Tailles supplémentaires et autres modèles, dimension des alésages DF en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 700 Blocs transversaux - Style de base schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
DF
Convient aux dimensions rondes
DC
Compatible avec une taille carrée
B 10V 8
B 12V 10
B 14V 12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
DF

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.02
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$7.02
1024$6.44
2549$5.85
≥ 50$5.27
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.066 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

AN 700-B10AN 700-B12AN 700-B14
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.