EN 176 Blocs de préhension de travail Plastique, pour capteurs / réflecteurs

Photo

EN 176 Blocs de préhension de travail en plastique, pour capteurs / réflecteurs Type: A - Pour montage de capteur
Original design
MSX.
Type: A - Pour montage de capteur
EN 176 Blocs de préhension de travail en plastique, pour capteurs / réflecteurs Type: A - Pour montage de capteur EN 176 Blocs de préhension de travail en plastique, pour capteurs / réflecteurs EN 176 Blocs de préhension de travail en plastique, pour capteurs / réflecteurs Type: B - Pour montage de capteur EN 176 Blocs de préhension de travail en plastique, pour capteurs / réflecteurs Type: C - Avec alésage pour vis à tête fraisée M6 EN 176 Blocs de préhension de travail en plastique, pour capteurs / réflecteurs Type: D - Pour montage de réflecteur EN 176 Blocs de préhension de travail en plastique, pour capteurs / réflecteurs Type: E - Pour montage de réflecteur EN 176 Blocs de préhension de travail en plastique, pour capteurs / réflecteurs Type: F - Pour insertion de perçages spécifiques

Description du produit

Informations

Les blocs de préhension de travail GN 176 sont conçus pour les capteurs et réflecteurs disponibles dans le commerce.

Ils sont généralement utilisés en combinaison avec des noix de serrage et conçus pour être montés sur des tubes (tiges) ronds et des tubes (tiges) carrés. Un verrou à forme empêche la rotation de l'élément de serrage dans les tubes (tiges) carrés.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (Polyamide)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 140 °F (60 °C)
  • Noir, finition mat

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans ISO 4032
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 176 Blocs de préhension de travail en plastique, pour capteurs / réflecteurs schéma

Options de pièce / Tableau

Type

APour montage de capteur
BPour montage de capteur
CAvec alésage pour vis à tête fraisée M6
DPour montage de réflecteur
EPour montage de réflecteur
FPour insertion de perçages spécifiques
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Alésage
kl1l2l3ms
Carré
B 100.832.301.180.310.98V 8
B 120.832.301.180.310.98V 10
B 140.832.301.180.310.98V 12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d
Type






Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.57
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.57
10249$3.44
250499$3.25
≥ 500$2.92
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.058 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.